구성 요소 참조

측정기에서의 취급

구성 요소 | 기계 및 플랜트 엔지니어링

축균형 보정
시리즈 XYR1000

  • 저하중에서 고하중까지 적합
  • EN ISO 9409-1에 따른 연결 플랜지: TK40… TK200
  • X-Y 평면의 축 보정
더 읽어보기

2조 평행 그리퍼
시리즈 GPP5000

  • 강철 선형 가이드 – 뛰어난 가이드 컨셉
  • 누설 및 부식 방지 - 일반 그리퍼
  • 알루미늄 선형 가이드 - 대안
더 읽어보기
1. 보정 스트로크
  • 저하중에서 고하중까지 적합
  • EN ISO 9409-1에 따른 연결 플랜지: TK40… TK200
  • X-Y 평면의 축 보정
더 읽어보기
2. 2-조 평행 그리퍼
  • 강철 선형 가이드 – 뛰어난 가이드 컨셉
  • 누설 및 부식 방지 - 일반 그리퍼
  • 알루미늄 선형 가이드 - 대안
더 읽어보기
Task & Solution

반동엔 엔지니어링은 공정의 특정 단계를 각각 담당하며 제품 품질을 100% 제어할 수 있는 일련의 측정기를 개발했습니다. 전기 드라이브의 각 로터 샤프트 구성품은 가공 직후에 측정되고 필요한 경우 자동으로 조정됩니다. 이를 통해 모든 부품이 사양 내에서 유지되고 최종 제품의 안전이 보장됩니다.
측정 영역에서의 취급을 위해 Van Dongen은 의도적으로 XYR 축 정렬과 함께 발루프의 GPP5000 그리퍼를 선택했습니다. 이를 통해 기계적 스트레스 없이 정밀한 포지셔닝을 보장하여 측정 결과가 마이크로미터 단위까지 정확하게 유지됩니다.

출처: Van Dongen Engineering B.V.


문의하십시오

개인 데이터
메시지